Munkalapok (acéllemez) ipari munkaállomásokhoz.
Tető
Cikkszám: IW 6902400
- Cikkszám:
- IW 6902400
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 13 mm
Mélység: 640 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,125 kg
- Bruttó tömeg
- 7,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177289833
- ECLASS 8.0
- 27182405