Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- IW 6902920
- Termékleírás
- PC-toronyházak és más, egyedi felépítmények biztonságos felállításához.
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Mélység: 700 mm
- Alapanyag
- Alumínium öntvény
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 6,64 kg
- Bruttó tömeg
- 6,8 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177438736
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW ÖNTÖTT LÁB
- Dokumentációk
- Info sheet