Alsó házrész VX SE alapú ipari munkaállomásokhoz.
- Cikkszám:
- IW 6900700
- Kivitel
- Formatervezett ajtó, hátfal belülről felcsavarozva
- Anyag
- Ház, formatervezett ajtó, hátsó fal: acéllemez
- Felület
- Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- Dekor takarólapok: RAL 7015
- Egységcsomag
- Ház oldalt zárt
Fenéklemezek, három részes
Szintezőlábak
Formatervezett ajtó, hátfal belülről felcsavarozva - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 44,6 kg
- Bruttó tömeg
- 46,6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW ipari munkaállomás, ház, szélesség x magasság x mélység: 600x900x600 mm, formatervezett ajtóval elöl, hátfal
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen