Alsó házrész VX SE alapú ipari munkaállomásokhoz.
- Cikkszám:
- IW 6900740
- Kivitel
- Munkalap, billentyűzetfiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
- Anyag
- Ház, billentyűzettartó fiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez
Munkalap: Forgácslap (mindkét oldalt műanyaggal (körben peremmel) laminált) - Felület
- Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- Dekor takarólapok: RAL 7015
- Egységcsomag
- Ház oldalt zárt
Fenéklemezek, három részes
Szintezőlábak
Munkalap, billentyűzetfiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Munkalap, SzéxMaxMé 610 x 38 x 645 mm - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 645 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Méret munkalappal
- Szélesség: 610 mm
Magasság: 1.043 mm
Mélység: 645 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 71 kg
- Bruttó tömeg
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW ipari munkaállomás, ház, SzéxMaxMé: 600x1000x645 mm, munkalappal, billentyűzetfiókkal, formatervezett ajtóval elöl, hátsó ajtó
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk
- Adatlapok
- Technika részletesen