CX alsó pultrész

Cikkszám: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Zárólemez CX pultrendszerhez

CX középső pultrész

Zárólemez CX pultrendszerhez

Sín belső kiépítéshez

14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám:
CX 6705000
Kivitel
Alsórész
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház felül nyitott
Ajtó, ill. dupla ajtó elöl, 3 pontos zárrendszerrel
Szerelőlap
Fenéklemezek
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 675 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
720 mm x 625 mm
Ajtók száma
1
Ajtó nyílásszög
130°
IK-kód
IK10
Megjegyzés
A pult alsórész lezárásához zárólemez szükséges
A 2-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és a pult középrészhez egy lezárólap szükséges
A 3-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult felsőrész szüksége
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Alapanyag
Acéllemez
Zárak száma
1
Zár kivitel
hárompontos zárrendszer
Zárbetét
Kéttollú, 3 mm
Zár
Zár kivitel: hárompontos zárrendszer
Zárak száma: 1
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
40 kg
Bruttó tömeg
42,875 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Termékleírás
CX pultrendszer, alsó pultrész, SzéMaMé: 800x675x500 mm, acéllemez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen