Egyrészes állópult kezeléshez és felügyelethez, nagy szerelőlappal és magas szintű IP55 védettséggel, négy különböző szélességben.
- Cikkszám:
- CX 6742000
- Kivitel
- Állópultok
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm - Felület
- Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház, hátul és oldalt zárt
Ajtó, ill. dupla ajtó elöl, 3 pontos zárrendszerrel
Szerelőlap
Fedél elforduló zárakkal, hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális.
Fenéklemez
Zár: kéttollú, 3 mm-es - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 970 mm
Mélység: 400 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.120 mm x 900 mm
- Mélység (felül)
- 495 mm
- Mélység (alul)
- 400 mm
- Ajtók száma
- 2
- IK-kód
- IK10
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 970 mm
Mélység (felül): 495 mm
Mélység (alul): 400 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 83 kg
- Bruttó tömeg
- 86,75 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- CX állópult, SzéMaMé: 1200x970x400 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen