CX pult alsó részek és pult felső részek tetőnyílásának lezárásához.
- Cikkszám:
- CX 6730820
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: CX középső pultrész
Szélesség: = 800 mm - NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,65 kg
- Bruttó tömeg
- 3,729 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177983458
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- CX zárólemez, CX középső pultrészhez, 800 mm szélességhez, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás