CX középső pultrész

Cikkszám: CX 6711000

Négy szélességelem képez hidat a CX pultrendszer két- vagy háromrészes felépítéséhez.

Zárólemez CX pultrendszerhez

CX pult felsőrész

CX alsó pultrész

Sín belső kiépítéshez

CX alumíniumléc

AX mini-komfortfogantyú

Cikkszám:
CX 6711000
Kivitel
Középelem
Anyag
Ház: acéllemez, 1,5 mm
Pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület
Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Nyílás a ház aljrészében történő kábelátvezetéshez
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Méret
Szélesség: 800 mm
Mélység: 745 mm
Magasság elöl
130 mm
Magasság átul
200 mm
IK-kód
IK10
Megjegyzés
A pult középrész lezárásához zárólap szükséges
A 2-részes pultkiépítéshez egy pult alsórész, egy középrész és egy lezárólap szükséges
A 3 részes pultfelépítéshez egy pult alsórész és egy pult felsőrész szükséges
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Alapanyag
Acéllemez
Méret
Szélesség: 800 mm
Zárak száma
2
Zár kivitel
Elforduló zár
Zárbetét
Kéttollú, 3 mm
Zár
Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25 kg
Bruttó tömeg
27 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177983717
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Termékleírás
CX pultrendszer, középső pultrész, Szé: 800 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen