Négy szélességelem képez hidat a CX pultrendszer két- vagy háromrészes felépítéséhez.
- Cikkszám:
- CX 6712000
- Kivitel
- Középelem
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Nyílás a ház aljrészében történő kábelátvezetéshez
Zár: kéttollú, 3 mm-es - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Mélység: 745 mm - Magasság elöl
- 130 mm
- Magasság átul
- 200 mm
- Ajtók száma
- 2
- IK-kód
- IK10
- Megjegyzés
- A pult középrész lezárásához zárólap szükséges
- A 2-részes pultkiépítéshez egy pult alsórész, egy középrész és egy lezárólap szükséges
- A 3 részes pultfelépítéshez egy pult alsórész és egy pult felsőrész szükséges
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
- Zárak száma
- 3
- Zár kivitel
- Elforduló zár
- Zárbetét
- Kéttollú, 3 mm
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 3
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 36 kg
- Bruttó tömeg
- 36,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177983700
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- CX pultrendszer, középső pultrész, Szé: 1200 mm
- Dokumentációk
- Leírás