A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrészes felépítéséhez.
- Cikkszám:
- CX 6721000
- Kivitel
- Felső rész
- Termékleírás
- A négyféle szélesség ideális feltételeket teremt az egyedi felügyelethez, és a CX pultrendszer háromrészes felépítéséhez.
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm-es, körbefutó habosított poliuretán tömítés - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház
Fedél alul zsanérozott, fedéltartóval együtt
Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez
Zár: kéttollú, 3 mm-es - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 515 mm - Mélység (felül)
- 125 mm
- Mélység (alul)
- 245 mm
- IK-kód
- IK10
- Megjegyzés
- A 3-részes pultkiépítéshez egy pult középrész és egy pult alsórész szükséges
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 515 mm
Mélység (felül): 125 mm
Mélység (alul): 245 mm - Zárak száma
- 2
- Zár kivitel
- Elforduló zár
- Zárbetét
- Kéttollú, 3 mm
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 18 kg
- Bruttó tömeg
- 20,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177983670
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- CX Pultrendszer, pult felsőrész 3 részes felépítéshez, Szé: 800 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás