Állvány alapzat moduláris, CP 40-hez

Cikkszám: CP 6146100

Cikkszám:
CP 6146100
Kivitel
Fix
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Állvány alapzat/Kereszttartó
Terhelhetőség (statikus)
15 kg
Méret
Szélesség: 400 mm
Magasság: 10 mm
Mélység: 400 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,015 kg
Bruttó tömeg
13,7 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Termékleírás
CP ÁLLVÁNY-FENÉKLEMEZ ÁLLVÁNYHOZ, MINI
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen