Tartóprofil, állítható magasság 732 - 1122 mm.
- Cikkszám:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Igen
- Terhelhetőség (statikus)
- 15 kg
- Beállítható tartomány
- 732 mm/1.122 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,927 kg
- Bruttó tömeg
- 3,127 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Termékleírás
- CP TARTÓPROFIL,ÁLL.MAG.ÁLLVÁNYHOZ,MINI
- Dokumentációk
- Info sheet