Nyitott állvány, az utólagos kábelbevezetéshez előkonfekcionált csatlakozókkal.
- Cikkszám:
- CP 6106500
- Termékleírás
- Az állvány hegesztett alternatívái, komplett. Utólagos kábelbevezetéshez előkonfekcionált csatlakozókkal.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Terhelhetőség (statikus)
- 40 kg
- Méret
- Magasság: 1.095 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 22,5 kg
- Bruttó tömeg
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Termékleírás
- CP ÁLLVÁNY, NYITOTT, CP 60, 1093 MM
- Dokumentációk
- Info sheet