Álló oszlop, kicsi, nehéz felépítményekhez alkalmas.
- Cikkszám:
- CP 6112500
- Termékleírás
- Az állvány hegesztett alternatívái, komplett. Nehéz felépítményekhez.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Terhelhetőség (statikus)
- 80 kg
- Méret
- Magasság: 1.159 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 30,5 kg
- Bruttó tömeg
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Termékleírás
- CP ÁLLVÁNY, CP 120, 1150 MM
- Dokumentációk
- Info sheet