- Cikkszám:
- CP 6214500
- Termékleírás
- Az állvány hegesztett alternatívái, komplett. Nehéz felépítményekhez.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3,2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- Terhelhetőség (statikus)
- 80 kg
- Méret
- Magasság: 1.150 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 34,2 kg
- Bruttó tömeg
- 36 kg
- Vámtarifaszám
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604