Fülekkel az öntvénylábra alulról történő felcsavarozáshoz süllyesztett fejű M12 csavarokkal.
- Cikkszám:
- CP 6147000
- Termékleírás
- Fülekkel az öntvénylábra alulról történő felcsavarozáshoz süllyesztett fejű M12 csavarokkal. Választható előre, ill. befelé vagy oldalra túlnyúló kivitelben, Ø 11 mm átmérőjű furattal a padlóhoz történő csavarozáshoz.
- Anyag
- Acél
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- M12 süllyesztett fejű csavarokkal.
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,452 kg
- Bruttó tömeg
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Termékleírás
- CP Padlórögzítés, állványhoz
- Dokumentációk
- Info sheet