Házmerevítő

Cikkszám: CP 6143210

Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben.

Cikkszám:
CP 6143210
Termékleírás
Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben. A kisebb házak házerősítés nélkül közvetlenül is felszerelhetők.
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Rögzítési tartozékokkal a házhoz és a tartóprofilhoz és 2 tömítéssel.
Support arm connection (type)
CP-L
Használható
Szélesség: ≥ 300 mm
Mélység: ≥ 150 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,8 kg
Bruttó tömeg
0,9 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271