Házmerevítő

Cikkszám: CP 6503000

Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben.

Cikkszám:
CP 6503000
Termékleírás
Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben. A kisebb házak házerősítés nélkül közvetlenül is felszerelhetők.
Anyag
Acéllemez
Egységcsomag
Rögzítési tartozékokkal a házhoz és a tartóprofilhoz és 2 tömítéssel.
Support arm connection (type)
CP-XL
Használható
Házípus: AE
Szélesség: = 600 mm
Mélység: ≥ 210 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,952 kg
Bruttó tömeg
2,152 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271