Komplett állvány vezérlőpanelhez

Cikkszám: CP 6106300

Cikkszám:
CP 6106300
Kivitel
Fix
Előnyei
A kábelrendezés biztonságos védelme
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Kereszttartó
Tartóprofil
Függőleges alumíniumburkolat, kinyitandó
Terhelhetőség (statikus)
25 kg
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.093 mm
Mélység: 660 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
28 kg
Bruttó tömeg
29,7 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Termékleírás
CP KOMPLETT ÁLLVÁNY CP60
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen