- Cikkszám:
- IW 6141200
- Kivitel
- Fix
- Előnyei
- A kábelrendezés biztonságos védelme
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kereszttartó
Függőleges alumíniumburkolat, kinyitandó
Munkalap-rögzítés - Terhelhetőség (statikus)
- 25 kg
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 946 mm
Mélység: 660 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 28,5 kg
- Bruttó tömeg
- 31,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Termékleírás
- IW ÁLLVÁNY 3-AS TÍPUS
- Dokumentációk
- Leírás