- Cikkszám:
- CP 6136.500
- Kivitel
- mobil
- Egységcsomag
- Kereszttartó
Kettős elforduló kerekek
Tartóprofil - Terhelhetőség (statikus)
- 35 kg
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.005 mm
Mélység: 550 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 15,779 kg
- Bruttó tömeg
- 16,609 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604