Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Cikkszám:
- CP 6206025
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Anyag
- Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
- Szín
- Tartóprofil: RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- Hossz
- 250 mm
- Méret
- Szélesség: 59 mm
Magasság: 85 mm
Hossz: 250 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,294 kg
- Bruttó tömeg
- 1,36 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177684256
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- TARTÓPPROFIL, ZÁRT, 250mm, System60
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás