- Cikkszám:
- CP 6206.050
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
- Anyag
- Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
- Szín
- Tartóprofil: RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- Hossz
- 500 mm
- Méret
- Szélesség: 59 mm
Magasság: 85 mm
Hossz: 500 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,44 kg
- Bruttó tömeg
- 2,64 kg
- Vámtarifaszám
- 76042100
- EAN
- 4028177684263
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
-
TARTÓPPROFIL, ZÁRT, 500mm, System60