CP 60 tartóprofil zárt

Cikkszám: CP 6206.100

Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.

Cikkszám:
CP 6206.100
Termékleírás
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
Anyag
Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
Szín
Tartóprofil: RAL 7035
Egységcsomag
Tartóprofil
Hossz
1 000 mm
Méret
Szélesség: 59 mm
Magasság: 85 mm
Hossz: 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,9 kg
Bruttó tömeg
5,158 kg
Vámtarifaszám
76042100
EAN
4028177684270
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Termékleírás
TARTÓPROFIL, ZÁRT, 1000mm, System60
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus