- Cikkszám:
- CP 6106100
- Kivitel
- Fix
- Anyag
- Acél
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Állvány alapzat/Kereszttartó
- Terhelhetőség (statikus)
- 18 kg
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 108 mm
Mélység: 400 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,5 kg
- Bruttó tömeg
- 6 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Termékleírás
- CP ÁLLVÁNY, KICSI, CP 60
- Dokumentációk
- Info sheet