Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben.
- Cikkszám:
- CP 6106110
- Termékleírás
- Házak külső vagy belső erősítéséhez megfelelő méretben. A kisebb házak házerősítés nélkül közvetlenül is felszerelhetők.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítési tartozékokkal a házhoz és a tartóprofilhoz és 2 tömítéssel.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Beépítési lehetőségek
- Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Használható
- Szélesség: ≥ 300 mm
Mélység: ≥ 150 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Termékleírás
- CP Házmerevítő, merev, CP 60
- Dokumentációk
- Leírás