Állvány alapzat moduláris, CP 60, vagy kivitel

Cikkszám: CP 6106200

Cikkszám:
CP 6106200
Kivitel
Fix
Anyag
Acél
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Állvány alapzat/Kereszttartó
Megjegyzés
Egyszerű fúrást követően a CP 120 tartókarrendszer is használható. Teherbírás: 50 kg
Terhelhetőség (statikus)
35 kg
Méret
Szélesség: 490 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,719 kg
Bruttó tömeg
12,76 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Termékleírás
CP ÁLLVÁNY TALPAZAT NAGY, CP 60/120
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen