Állvány alapzat moduláris, CP 60, vagy kivitel

Cikkszám: CP 6106400

Cikkszám:
CP 6106400
Kivitel
mobil
Anyag
Acél
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Állvány alapzat/Kereszttartó
Kettős elforduló kerekek
Megjegyzés
Egyszerű fúrást követően a CP 120 tartókarrendszer is használható. Teherbírás: 50 kg
Terhelhetőség (statikus)
35 kg
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 205 mm
Mélység: 650 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12,62 kg
Bruttó tömeg
13,42 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Termékleírás
CP MOBIL ÁLLVÁNY, CP 60/120-HOZ
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen