Adapter CP 60-ról CP 40-re állvány- és takarókar-rendszerhez

Cikkszám: CP 6206650

Cikkszám:
CP 6206650
Termékleírás
A CP 60-ról a 48-as csőre történő átmenethez.
Anyag
Acél
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Adapter
Menetmetsző csavarokkal a tartóprofil rögzítéshez
Tömítéssel együtt
Beépítési lehetőségek
CP 60 tartóprofilos állvány- és tartókarrendszerekre történő rögzítéshez
Hossz
300 mm
Rifid y/n
Igen
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,7 kg
Bruttó tömeg
1,811 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Termékleírás
CP Adapter CP 60-ról CP 40-re 
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Technika részletesen