Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményveszteséggel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal
- Cikkszám:
- CS 9784520
- Kivitel
- Az 1200 mm szélességű háznak kettő 600 mm széles szerelőlapja van
- Termékleírás
- Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
- Anyag
- Alumínium AlMg3
- Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Egyfalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Alap ház fenéklemezzel, három részes
25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben
Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár
Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul
Esőtető - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 400 mm - Méretek
- Teljes magasság: 1.355 mm
Esőtető szélesség: 1.250 mm
Esőtető magasság: 55 mm
Esőtető mélység: 450 mm
Belső szélesség: 512 mm
Belső magasság: 1.112 mm
Belső mélység: 349 mm
Lábazat magassága: 100 mm - Design Centre bar
- Leszerelhető középső osztóbordával, 2 külön zárható ajtó
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 3R
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- IK-kód
- IK10
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 66 kg
- Bruttó tömeg
- 67 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177569195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk