Kültéri Basic ház

Cikkszám: CS 9784640

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményveszteséggel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal

Cikkszám:
CS 9784640
Kivitel
Az 1200 mm szélességű háznak kettő 600 mm széles szerelőlapja van
Termékleírás
Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
Anyag
Alumínium AlMg3
Felület
Porszórt
UV-álló tiszta poliészter
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Egyfalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Alap ház fenéklemezzel, három részes
25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben
Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár
Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul
Esőtető
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 500 mm
Méretek
Teljes magasság: 1.355 mm
Esőtető szélesség: 1.250 mm
Esőtető magasság: 55 mm
Esőtető mélység: 550 mm
Belső szélesség: 512 mm
Belső magasság: 1.112 mm
Belső mélység: 449 mm
Lábazat magassága: 100 mm
Design Centre bar
Középső osztóborda nélkül, átfedő ajtószárnyak
Type rating az UL 50E szerint
Type 3R
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
IK-kód
IK10
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
52 kg
Bruttó tömeg
53 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
További műszaki információk