AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz, amely házburkolatból, hátfalból, aljból és ráakasztható ajtóból áll. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönnyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.
- Cikkszám:
- AX 9792075
- Termékleírás
- AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönnyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.
- Előnyei
- AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz
- Ház a házban kialakítás létrehozásához
- Kikönnyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez
- Anyag
- Alumínium AlMg3
- Felület
- Porszórt
- Egységcsomag
- Tartósínek falra történő rögzítéshez
Kefés léc
M25 lépcsős kábeltömítés
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Földelő- és rögzítőanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Az alkalmazástól és környezettől függően a tokozásba egy acéllemez vagy nemesacél ház építhető be
- Méret
- Szélesség: 721 mm
Magasság: 750 mm
Mélység: 448 mm - Használható
- Házípus: AX
Szélesség: = 600 mm
Magasság: = 600 mm
Mélység: = 350 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 20,5 kg
- Bruttó tömeg
- 21,96 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177961777
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- Kültéri burkolat AX szekrényekhez BHT: 721 x 750 x 448mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen