Duplafalú ház kültéri felállításra alumíniumból, ellenállósági osztály RC2.
- Cikkszám:
- CS 9751912
- Termékleírás
- 2 ajtós, duplafalú ház kültéri felállításra alumíniumból, ellenállósági osztály RC 2. Kábelrendező lábazattal. Előkészítve egy hőcserélő 19"-os/ETSI kombinált sínek, valamint egy Direct Air Cooling (DAC) rendszer szereléséhez.
- Anyag
- Ház, tető, ajtó(k), fenéklemez: alumínium, AlMg3, 2,0 mm
Szerelőlap(ok): Alumínium, AlMg3, 3,0 mm
Tartósín: 1.4016 nemesacél (AISI 430) - Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Duplafalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Esővédő tető szellőzéssel, előkészítve egy Direct Air Cooling (DAC, közvetlen léghűtéses) rendszer szereléséhez
Ajtóreteszelés mechanikus kitámasztóval (kb. 155°)
Kiemelő fogantyú és profilfélhenger, BJ20027 zár
Kábelrendező lábazat, körben zárt
Kábelbevezető lemezek
Fenéklemez
2 db szerelőlappal
Becsavarozott középgerenda - Méret
- Szélesség: 1.300 mm
Magasság: 1.050 mm
Mélység: 500 mm - Méretek
- Teljes magasság: 1.600 mm
Esőtető magasság: 130 mm
Lábazat magassága: 400 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Ajtók száma
- 2
- Ajtó nyílásszög
- kb. 155°
- Zár
- Zár kivitel: 3 pontos zárrendszer szimpla és kétoldalas hengerzárral
Zárak száma: 2
Zárbetét: BJ20027 - Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
Mennyiség: 3 - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 115 kg
- Bruttó tömeg
- 135 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Termékleírás
- CS MFG 12 többcélú ház, 2 ajtós, duplafalú, SzéxMaxMé: 1300x1600x500 mm
- Dokumentációk
- Leírás