Sorolható, duplafalú kültéri szekrény 100 mm-es lábazattal, ajtóval, és megszakításmentesen sorolható időjárás ellen védő tetővel. A teljes szekrénykeret rendelkezésre áll a hatékony és rugalmas belső kiépítéshez. A ház elő van készítve egy fali kivitelű Blue e+ Outdoor kültéri hűtőberendezés beépítésére.
- Cikkszám:
- CS 9782888
- Kivitel
- soroláshoz
Kivágással a 1,5 kW-os kültéri klímaberendezéshez - Anyag
- Házkeret: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Sík részek és lábazat-takarólemezek: Alumínium, AlMg3
Esőtető: alumínium - Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Sorolható, duplafalú kültéri ház
Szekrényváz 25 mm-es rendszerfurattal a tető- és fenéklemezen, valamint függőleges profillal 2 rögzítő síkkal
Elülső ajtó ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár
Hátfal
Esőtető
Lábazat csavarozott bevezetőlemezekkel és csavarozott takarólemezekkel elöl és hátul - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 800 mm - Méretek
- Teljes magasság: 1.945 mm
Esőtető magasság: 45 mm
Lábazat magassága: 100 mm - Ajtók száma
- 1
- Zár
- Zár kivitel: 4 pontos reteszelés
Zárak száma: 1
Zárbetét: BJ20027 - Kábelbevezető lemez
- Méret: 2
Mennyiség: 2 - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-kód
- IK10
- Megjegyzés
- Valamennyi sík rész megerősítve és földelve (külső fal a belső falon)
- Egy különálló szekrény felépítéséhez CS Toptec sorolható szekrényhez való oldalfalakra van szükség
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A kivágás lezárásához klímaberendezés vagy adapterlemez szükséges
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 80 kg
- Bruttó tömeg
- 80,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177986176
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- CS Toptec, sorolható, SzéMaMé: 800x1800x800 mm, kivágással kültéri klímaberendezéshez, 1,5 kW
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás