- Cikkszám:
- CS 9774099
- Kivitel
- önálló kivitelhez
- Termékleírás
- Ez a termék infrastruktúra- és telekommunikációs projektekben alkalmazható. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítés felelős kapcsolattartójával
- Előnyei
- TS 8 váz - ugyanaz a rendszerplatform kültéren, mint az ipari és IT álló szekrényeknél
- Esővédő tető - minden oldalon túlnyúlik
- A dupla fal kéményhatást eredményez - ez csökkenti a napsugárzás hatását
- Szerelés előnyei - gyorsabb kiépítés a nyitott keret konstrukció révén, természetesen sorolható változatoknál is
- Anyag
- Alapkeret: nemesacél
Sík felületű részek: alumínium
Esőtető: alumínium
- Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter
- Egységcsomag
- Duplafalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Szekrényváz 25 mm-es rendszerfurattal a tető- és fenéklemezen, valamint függőleges profillal 2 rögzítő síkkal
- Opciók
- A kiegészítők a projekt függvényében választhatók
Méretek
Oldalsó ajtó
Hátsó ajtó
Rendszerklimatizálás
- Megjegyzés
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94032080
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
CS SZERELŐLAP, 1200x1200 MM