TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, üres szekrény

Cikkszám: DK 5508790

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés nélkül, üres szekrényként az egyedi kiépítéshez, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

Háromrészes soroló-gyorsösszekötő TS/TS soroláshoz

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

PDU metered plus

PDU brit, metered kivitel

Cikkszám:
DK 5508790
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Egységcsomag
TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl (180°)
Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Egyrészes, zárt tetőlemez
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)
Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Design doors
zárt, IP 55
19"-os sík(ok) kivitele
19"-os belső kiépítés nélkül
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavarozott oldalfalak esetén
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
93 kg
Bruttó tömeg
96 kg
EAN
4028177703087
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
TS IT SZEKRÉNY, 600x2000x1000mm, IP55
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen
Visio Shapes