TE 8000 hálózati szekrény

Cikkszám: TE 7996888

TE 8000 IT üvegajtós szekrény, előkészítve az egyedi belső kiépítéshez.

Cikkszám:
TE 7996888
Kivitel
oldalfalakkal
Előnyei
Nincs keretállvány
Optimális hozzáférhetőség
Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
Cserélhető ajtópánt
Anyag
Acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Szerelőkeret: mártóalapozott
Lapos elemek: porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Átlátszó ajtó elöl, 130°-os zsanérral, design fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral
Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral
Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez)
Tetőlemez takart kivágással a kábelbevezetéshez és opcionális ventilátorhoz
4 db szintezőláb, M10 (mellékelve)
4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve)
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek
42 U
Magasságegységek
42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
80 mm / 130 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
745 mm
Terhelhetőség:
4 000 N
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
126 kg
Bruttó tömeg
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen