Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
- Cikkszám:
- CP 6501020
- Termékleírás
- Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
- Anyag
- Acélcső porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- Átmérő
- 48,3 mm
- Hossz
- 1 000 mm
- Anyagvastagság
- 4 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,7 kg
- Bruttó tömeg
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 40 acél tartóprofil zárt, L: 1000 mm
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás