Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
- Cikkszám:
- CP 6660050
- Termékleírás
- Az összekötő elemekhez történő rögzítés 2 szorítócsavarral történik.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Tartóprofil
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- Átmérő
- 48,3 mm
- Hossz
- 500 mm
- Anyagvastagság
- 3,6 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,755 kg
- Bruttó tömeg
- 2,08 kg
- Vámtarifaszám
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP TARTÓPROFIL, NEMESACÉL
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás