CP-L tartóprofilok

Cikkszám: CP 6515000

Tartóprofilok CP-L tartókarrendszerhez

Cikkszám:
CP 6515000
Kivitel
zárt
Termékleírás
Az összekötő elemekre 4 menetmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető, tetszés szerinti méretre vágható, nem szükséges menetet vágni.
Anyag
Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
Szín
Tartóprofil: RAL 7035
Egységcsomag
CP-L tartóprofilok
Hossz
2 000 mm
Anyagvastagság
8 mm
Méret
Szélesség: 50 mm
Magasság: 85 mm
Hossz: 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,391 kg
Bruttó tömeg
9,885 kg
Vámtarifaszám
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technical Data sheet