CP-C tartóprofilok

Cikkszám: CP 6074100

Tartóprofilok CP-C tartókarrendszerhez

Cikkszám:
CP 6074100
Kivitel
zárt
Termékleírás
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerinti méretre vágható, nem szükséges menetet vágni. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
Előnyei
Az egyszerű szintkiegyenlítés a rendszer szétszerelése nélkül is lehetséges.
a rendszer gyorsan és egyszerűen összeszerelhető
A forgási szögek korlátozása a rendszer szétszerelése nélkül
A keresztmetszet nagy dugaszok fogadására is képes
Adat- és energiavezetékek elválasztása
Levehető fedelek az egyszerű kábelátvezetés érdekében
Rugalmas kábelbe- és átvezetési lehetőségek
Anyag
Tartóprofil: Extrudált alumíniumprofil
Takarás: Műanyag
Szín
Tartóprofil: RAL 7035
Burkolat: RAL 7024
Egységcsomag
CP-C tartóprofil
Hossz
500 mm
Anyagvastagság
6,5 mm
Méret
Szélesség: 75 mm
Magasság: 120 mm
Hossz: 500 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4 kg
Bruttó tömeg
4,2 kg
Vámtarifaszám
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Adatlapok
Technical Data sheet