- Cikkszám:
- CP 6200000
- Kivitel
- nyitott
- Termékleírás
- Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető, tetszés szerinti méretre vágható. Zárt kábelcsatorna a nagyobb terhelhetőség és csavarodásmentesség érdekében. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, bepattintható fedéllel zárható.
- Előnyei
- Nyitott tartóprofil az utólagos kábelbevezetéshez
- A vezérlővezetékek és az áramellátás elválasztása két csatorna révén
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Bepattintható fedél
- Hossz
- 2 000 mm
- Méret
- Szélesség: 80 mm
Magasság: 155 mm
Hossz: 2.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 19,125 kg
- Bruttó tömeg
- 20,132 kg
- Vámtarifaszám
- 76042990
- EAN
- 4028177119758
- ECLASS 8.0
- 27400556