A ház 40-as tartókarrendszerre történő merev rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- CP 6501070
- Anyag
- Alumínium öntvény
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7024
- Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,9 kg
- Bruttó tömeg
- 0,952 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177262935
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 40 TOKOZAT RÖGZÍTŐELEM,RAL7024
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás