Függőleges és vízszintes tartókarelemek összekötéséhez.
- Cikkszám:
- CP 6664300
- Anyag
- 1.4305 nemesacél (AISI 303)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,64 kg
- Bruttó tömeg
- 1,852 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177665927
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP CP-S 90°-OS SAROKELEM, NEMESACÉL
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás