- Cikkszám:
- CP 6510210
- Termékleírás
- Nagyobb ergonómia az állítható tartomány révén, kis és nagy kezelők, ülő és álló munkahelyek számára, a tartókar elülső oldalán található állítócsavar segítségével igény szerint akár 800 mm-ig beállítható. A lepattintható műanyag borítás hozzáférést biztosít az integrált kábelvezetéshez.
- Előnyei
- A nyomórugók a tartókar hátoldalán található állítócsavar segítségével pontosan a ház tömegéhez állíthatók
- Tökéletes működési biztonság, a nyomórugó eltörése esetén a kar biztonságosan az eredeti helyzetben marad
- A felszerelt ház dőlési szöge minden magasságban egyforma
- Szín
- RAL 9006
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 962 mm
- Beépítési lehetőségek
- Maximális keresztmetszet kábelbevezetéshez 8 x 15 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A tömegtartomány a felszerelt házra és függőleges tartóprofilra érvényes.
- Méret
- Hossz: 962 mm
- Teherbírás
- 10 kg...20 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,574 kg
- Bruttó tömeg
- 7,973 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177331952
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
-
CP-L ÁLL.MAG.TARTÓKAR,20 KG,RAL9006