10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

Cikkszám: CP 6206.400

A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.

Cikkszám:
CP 6206.400
Kivitel
Kezelőház és a következők közé történő felszereléshez
CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300
CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320
CP 60/120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, CP 6206.380, 6212.380
Termékleírás
A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
Anyag
Cink présöntvény
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Tömítésekkel együtt
Rögzítési segédanyag
Rifid y/n
Igen
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,617 kg
Vámtarifaszám
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Termékleírás
CP 10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Dokumentációk
Further instructions
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen