- Cikkszám:
- CP 6206440
- Kivitel
- Kezelőház és a következők közé történő felszereléshez
CP 60 csatlakozó, 6206.340, vagy CP 60 rögzítés, 6206.360
- Termékleírás
- A 60-as csatlakozórendszer vagy 60-as rögzítőrendszer és kezelőház közé történő szereléshez
- Anyag
- Cink présöntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Rögzítési segédanyag
- Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,32 kg
- Bruttó tömeg
- 0,338 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
-
CP MEGDÖNTÉS-ADAPTER, 10°, System60/120