A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 90°-os 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
- Cikkszám:
- CP 6206420
- Előnyei
- A belső fogazott csukló a megdöntött ház különböző pozíciókban történő stabil rögzítését teszi lehetővé.
- A mellékelt menetes csapokkal az elfordulási szög korlátozható.
- Alkalmazási területek
- Kezelőház dőlésszög-adapterrel történő összekötéséhez
- CP 60/120/180 csatlakozó Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- CP 60/120 rögzítés Ø130 mm-es tartókar csatlakozóhoz, 6206.320, 6212.320
- CP 60/120 90°-os könyökcsatlakozó, 6206.380, 6212.380
- Anyag
- Dőléskiegyenlítő adapter: alumínium öntvény
Harmonika csukló: Műanyag - Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Harmonika csukló
Rögzítési segédanyag - Forgatható/dönthető
- Igen
- Tilt angle note
- 7,5°-os lépésekben állítható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,35 kg
- Bruttó tömeg
- 1,42 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- MEGDÖNTÉS-ADAPTER, +/-45°, System60/120
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás