Az IW munkalapra történő szereléshez, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez, felületekhez, vagy 120 x 65 mm-es csatlakozóval rendelkező rögzítőelemekhez/csatlakozókhoz. Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig. Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez.
- Cikkszám:
- CP 6206460
- Kivitel
- Az alábbiakra történő szereléshez:
IW munkalap, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez
Felületek
120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozású rögzítés/csatlakozó
Tartókar csatlakozással szerelt házakhoz 20 kg-ig
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Kábelalagúttal a védett kábelátvezetéshez - Termékleírás
- A dőlésszög szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és tetszőleges ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható.
- Anyag
- Dőléskiegyenlítő adapter: acéllemez, festett
Harmonika csukló: Műanyag - Szín
- Dőléskiegyenlítő adapter: RAL 7035
Harmonika csukló: RAL 7024 - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
Harmonika csukló - Forgatható/dönthető
- Igen
- Tilt angle note
- Szorítókarral 7,2°-os osztásokkal állítható be és a mellékelt ütközőcsavarral +100°/-15°-ra korlátozható
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,86 kg
- Bruttó tömeg
- 0,871 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP DÖNTÉS-ADAPTER 100°/60° System60/120
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás