120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőházak, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez
- Cikkszám:
- CP 6212500
- Kivitel
- 120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőház, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez a következőkre:
CP 120 csatlakozó, 6212.300
CP 120 rögzítés, 6212.320
CP 120 90°-os könyökcsatlakozó, 6212.380
Forgócsukló konzollal (6206.850)
Forgócsukló gépbe szerelt felépítéshez (6206.870) - Anyag
- Alumínium öntvény
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítésekkel együtt
Rögzítési segédanyag - Rifid y/n
- Igen
- Méret
- Magasság: 40 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,552 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- Adapter System120/60, RAL 7035
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet